Poussoirs d’indexation à came avec butée, formes A et C (K1284)

Poussoirs d’indexation à came avec butée, formes A et C (K1284)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· La butée d'arrêt à 180° empêche le déverrouillage du loquet

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

· Doigt traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1284.1040410
K1284.1040510
K1284.1040512
K1284.1040610
K1284.1040612
K1284.1040616
K1284.1040812
K1284.1040816
K1284.10408201
K1284.1041016
K1284.10410201
K1284.10412201
K1284.1060410
K1284.1060510
K1284.1060512
K1284.1060610
K1284.1060612
K1284.1060616
K1284.1060812
K1284.1060816
K1284.10608201
K1284.1061016
K1284.10610201
K1284.10612201
K1284.2040410
K1284.2040510
K1284.2040512
K1284.2040610
K1284.2040612
K1284.2040616
K1284.2040812
K1284.2040816
K1284.20408201
K1284.2041016
K1284.20410201
K1284.20412201
K1284.2060410
K1284.2060510
K1284.2060512
K1284.2060610
K1284.2060612
K1284.2060616
K1284.2060812
K1284.2060816
K1284.20608201
K1284.2061016
K1284.20610201
K1284.20612201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.56 €

1 4 jours Agauche934M10101638251510148

14.56 €

1 4 jours Agauche935M10101.3638251510148

14.77 €

1 4 jours Agauche10.83.65M12121.3847.8301912158

14.56 €

1 4 jours Agauche936M10101.8638251510148

14.77 €

1 4 jours Agauche10.83.66M12121.8847.8301912158

17.76 €

1 4 jours Agauche14.44.86M16161.81060.44026163515

14.77 €

1 4 jours Agauche10.83.68M12122.3847.8301912158

17.76 €

1 4 jours Agauche14.44.88M16162.31060.44026163515

19.70 €

1 4 jours Agauche1868M20x1,5202.312705030206020

17.76 €

1 4 jours Agauche14.44.810M16162.81060.44026163515

19.70 €

1 4 jours Agauche18610M20x1,5202.812705030206020

19.70 €

1 4 jours Agauche18612M20x1,520312705030206020

15.12 €

1 4 jours Cgauche934M10101638251510148

15.12 €

1 4 jours Cgauche935M10101.3638251510148

15.46 €

1 4 jours Cgauche10.83.65M12121.3847.8301912158

15.12 €

1 4 jours Cgauche936M10101.8638251510148

15.46 €

1 4 jours Cgauche10.83.66M12121.8847.8301912158

18.47 €

1 4 jours Cgauche14.44.86M16161.81060.44026163515

15.46 €

1 4 jours Cgauche10.83.68M12122.3847.8301912158

18.47 €

1 4 jours Cgauche14.44.88M16162.31060.44026163515

20.93 €

1 4 jours Cgauche1868M20x1,5202.312705030206020

18.47 €

1 4 jours Cgauche14.44.810M16162.81060.44026163515

20.93 €

1 4 jours Cgauche18610M20x1,5202.812705030206020

20.93 €

1 4 jours Cgauche18612M20x1,520312705030206020

14.56 €

1 4 jours Adroite934M10101638251510148

14.56 €

1 4 jours Adroite935M10101.3638251510148

14.77 €

1 4 jours Adroite10.83.65M12121.3847.8301912158

14.56 €

1 4 jours Adroite936M10101.8638251510148

14.77 €

1 4 jours Adroite10.83.66M12121.8847.8301912158

17.76 €

1 4 jours Adroite14.44.86M16161.81060.44026163515

14.77 €

1 4 jours Adroite10.83.68M12122.3847.8301912158

17.76 €

1 4 jours Adroite14.44.88M16162.31060.44026163515

19.70 €

1 4 jours Adroite1868M20x1,5202.312705030206020

17.76 €

1 4 jours Adroite14.44.810M16162.81060.44026163515

19.70 €

1 4 jours Adroite18610M20x1,5202.812705030206020

19.70 €

1 4 jours Adroite18612M20x1,520312705030206020

15.12 €

1 4 jours Cdroite934M10101638251510148

15.12 €

1 4 jours Cdroite935M10101.3638251510148

15.46 €

1 4 jours Cdroite10.83.65M12121.3847.8301912158

15.12 €

1 4 jours Cdroite936M10101.8638251510148

15.46 €

1 4 jours Cdroite10.83.66M12121.8847.8301912158

18.47 €

1 4 jours Cdroite14.44.86M16161.81060.44026163515

15.46 €

1 4 jours Cdroite10.83.68M12122.3847.8301912158

18.47 €

1 4 jours Cdroite14.44.88M16162.31060.44026163515

20.93 €

1 4 jours Cdroite1868M20x1,5202.312705030206020

18.47 €

1 4 jours Cdroite14.44.810M16162.81060.44026163515

20.93 €

1 4 jours Cdroite18610M20x1,5202.812705030206020

20.93 €

1 4 jours Cdroite18612M20x1,520312705030206020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier

Assistance technique