Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1584.18308
Référence pièce
|
---|
K1584.18308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | non trempé et brillant | Noir | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | A | Contre-écrou | sans contre-écrou |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation avec levier à came en acier ou acier inoxydable, forme A (K1584), le numéro d'article est le suivant: K1584.18308.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1584.18308.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1584.18105154 |
K1584.18206 |
K1584.18206154 |
K1584.18308154 |
K1584.18410 |
K1584.18410154 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.13 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | non trempé et brillant | rouge | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | M10x1 | 1.3 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
17.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | non trempé et brillant | Noir | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
17.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | non trempé et brillant | rouge | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | M12x1,5 | 1.8 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
24.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | non trempé et brillant | rouge | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 56.9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
46.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | non trempé et brillant | Noir | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
46.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | non trempé et brillant | rouge | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 62.9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 |