Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1796.2305X25
Référence pièce
|
---|
K1796.2305X25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | D1 (mm) | Corps de finition de surface | Qualité | Corde acier | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | Acier | 11.8 | brillant | 10.9 | - | 3 | 2.75 | 25 |
Loading...
Forme | B | Type-forme | avec six pans creux et collier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête cylindrique à six pans creux avec collier, EN ISO 2001562, forme B (K1796), le numéro d'article est le suivant: K1796.2305X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1796.2305X25.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
D1(mm)
Corps de finition de surface
Qualité
SW=largeur de clavette(mm)
K(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1796.2104X12 |
K1796.2104X16 |
K1796.2104X20 |
K1796.2305X30 |
K1796.2305X35 |
K1796.2305X8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | D1 (mm) | Corps de finition de surface | Qualité | Corde acier | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | 4 jours | 4 | 12 | Acier inoxydable | 9.4 | brillant | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 12 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 16 | Acier inoxydable | 9.4 | brillant | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 16 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | Acier inoxydable | 9.4 | brillant | 70 | A2 | 2.5 | 2.2 | 20 | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | Acier | 11.8 | brillant | 10.9 | - | 3 | 2.75 | 30 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 5 | 35 | Acier | 11.8 | brillant | 10.9 | - | 3 | 2.75 | 35 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | Acier | 11.8 | brillant | 10.9 | - | 3 | 2.75 | 8 |