Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0708.05X12
Référence pièce
|
---|
K0708.05X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Corps de finition de surface | Qualité | D1 (mm) | T (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couleur principale | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | 4 jours | 5 | 12 | brillant (noir) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | Noir | 2.8 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête fraisée avec six pans creux DIN EN ISO 10642, acier (K0708), le numéro d'article est le suivant: K0708.05X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0708.05X12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Corps de finition de surface
Qualité
D1(mm)
T(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couleur principale
K(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0708.04X20 |
K0708.04X25 |
K0708.05X10 |
K0708.05X16 |
K0708.05X20 |
K0708.05X25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Corps de finition de surface | Qualité | D1 (mm) | T (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couleur principale | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | brillant (noir) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | Noir | 2.3 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | brillant (noir) | 8.8 | 8 | 1.8 | 2.5 | Noir | 2.3 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | brillant (noir) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | Noir | 2.8 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 5 | 16 | brillant (noir) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | Noir | 2.8 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | brillant (noir) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | Noir | 2.8 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | brillant (noir) | 8.8 | 10 | 2.3 | 3 | Noir | 2.8 |