Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0709.0817
Référence pièce
|
---|
K0709.0817 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | D=filetage (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 minimum (mm) | L2=Longueur de filetage (mm) | L3 minimum (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | compensation de décalage radiale, X maximum (mm) | Contrainte de traction et de compression admissible maximale (kN) | Version 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.96 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M8 | 26 | 45 | 13.5 | 17 | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | filetage extérieur |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | phosphaté |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (K0709), le numéro d'article est le suivant: K0709.0817.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0709.0817.
Configurer
Propriétés de base
Type
Version
D=filetage(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1 minimum(mm)
L2=Longueur de filetage(mm)
L3 minimum(mm)
L4(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale(kN)
Version 2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0709.06 |
K0709.0614 |
K0709.08 |
K0709.10 |
K0709.101 |
K0709.1020 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Version | D=filetage (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 minimum (mm) | L2=Longueur de filetage (mm) | L3 minimum (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | compensation de décalage radiale, X maximum (mm) | Contrainte de traction et de compression admissible maximale (kN) | Version 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.49 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M6 | 21 | 37.5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | filetage intérieur | ||
28.49 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M6 | 21 | 37.5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | filetage extérieur | ||
29.96 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M8 | 26 | 45 | 13.5 | - | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | filetage intérieur | ||
34.91 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M10 | 30 | 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filetage intérieur | ||
34.91 € | 1 | 4 jours | filetage intérieur | M10x1.25 | 30 | 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filetage intérieur | ||
34.91 € | 1 | 4 jours | filetage extérieur | M10 | 30 | 56.2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filetage extérieur |