Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en T (K1356)

Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en T (K1356)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite

· Inox 1.4401.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1356.1186
K1356.2186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Actionnement

43.52 €

1 4 jours APoignée en T

85.42 €

1 4 jours BPoignée en T verrouillable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 D=diamètre(mm) 32
H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Assistance technique