Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1668.156500
Référence pièce
|
---|
K1668.156500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | Forme | Type-forme | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisé | B | biseau vers le bas | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Serrures à barillet avec ressort de rappel, acier ou laiton, avec biseau vers le haut ou vers le bas (K1668), le numéro d'article est le suivant: K1668.156500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1668.156500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau principal
Corps de finition de surface
Forme
Type-forme
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C(mm)
D(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1668.056501 |
K1668.073700 |
K1668.073701 |
K1668.156501 |
K1668.173700 |
K1668.173701 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau principal | Corps de finition de surface | Forme | Type-forme | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.14 € | 1 | 4 jours | Laiton | chromé | A | biseau vers le haut | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
19.87 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisé | A | biseau vers le haut | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
41.11 € | 1 | 4 jours | Laiton | chromé | A | biseau vers le haut | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
27.83 € | 1 | 4 jours | Laiton | chromé | B | biseau vers le bas | 50 | 34 | 12 | 1.5 | 4.8 | 29.5 | 12 | 56 | 16 | 19 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisé | B | biseau vers le bas | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | ||
43.33 € | 1 | 4 jours | Laiton | chromé | B | biseau vers le bas | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 |