Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0703.06
Référence pièce
|
---|
K0703.06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | du moyeu (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | pour vis Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 4 jours | 38 | 7.5 | 9.8 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 19.6 | 11 | 29 | 19 | 9 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corde acier | 1.0760 | Corps de finition de surface | nitruré et noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
du moyeu(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
B(mm)
D1(mm)
D3(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
pour vis Ø
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles