Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1797.204
Référence pièce
|
---|
K1797.204 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Qualité | D1 (mm) | C (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | - | Galvanisé | 8 | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec bride EN 1661 (K1797), le numéro d'article est le suivant: K1797.204.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1797.204.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Vis nominale (M)
Matériau principal
Corps de finition de surface
Qualité
D1(mm)
C(mm)
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1797.108 |
K1797.110 |
K1797.112 |
K1797.205 |
K1797.206 |
K1797.208 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Qualité | D1 (mm) | C (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A2 | brillant | - | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A2 | brillant | - | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.14 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A2 | brillant | - | 26 | 1.8 | 12 | 18 | ||
0.20 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | - | Galvanisé | 8 | 11.8 | 1 | 5 | 8 | ||
0.38 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | Galvanisé | 8 | 14.2 | 1.1 | 6 | 10 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | Galvanisé | 8 | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 |