Collier latéral avec came (K1695) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1695.081
K1695.101
K1695.121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

107.85 €

1 4 jours 3210M8232087154428.526.519643.545

120.15 €

1 4 jours 4012M1029251091654353324855.555

134.69 €

1 4 jours 4614M1235301211176239.537.527105.5770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir

Assistance technique