Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1159.406X80
Référence pièce
|
---|
K1159.406X80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Qualité | Corps de finition de surface | Corde acier | DK (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couleur principale | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | 4 jours | 6 | 80 | Acier | 8.8 | Galvanisé | - | 10 | 5 | - | 6 | 80 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête creuse, filetage complet, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 (K1159), le numéro d'article est le suivant: K1159.406X80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1159.406X80.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Couleur principale
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Qualité
Corps de finition de surface
DK(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
K(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1159.05X80 |
K1159.06X100 |
K1159.06X40 |
K1159.406X90 |
K1159.408X100 |
K1159.408X50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Qualité | Corps de finition de surface | Corde acier | DK (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couleur principale | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 1 | 4 jours | 5 | 80 | Acier | 8.8 | Noir | - | 8.5 | 4 | Noir | 5 | 80 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 6 | 100 | Acier | 8.8 | Noir | - | 10 | 5 | Noir | 6 | 100 | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | Acier | 8.8 | Noir | - | 10 | 5 | Noir | 6 | 40 | ||
2.85 € | 1 | 4 jours | 6 | 90 | Acier | 8.8 | Galvanisé | - | 10 | 5 | - | 6 | 90 | ||
4.09 € | 1 | 4 jours | 8 | 100 | Acier | 8.8 | Galvanisé | - | 13 | 6 | - | 8 | 100 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | Acier | 8.8 | Galvanisé | - | 13 | 6 | - | 8 | 50 |