Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1160.112X20
Référence pièce
|
---|
K1160.112X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Corde acier | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | A2 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 10.5 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Qualité | 70 | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête creuse, tête basse DIN 6912, acier inoxydable (K1160), le numéro d'article est le suivant: K1160.112X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1160.112X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Corde acier
DK(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
K(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1160.104X20 |
K1160.104X25 |
K1160.105X10 |
K1160.112X25 |
K1160.112X30 |
K1160.112X35 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Corde acier | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 14 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 14 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | A2 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 5.8 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | A2 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 15.5 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | A2 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 30 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 12 | 35 | A2 | 18 | 6 | 3.85 | 10 | 7.5 | 25.5 |