Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1160.406X45
Référence pièce
|
---|
K1160.406X45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Qualité | Corps de finition de surface | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couleur principale | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | 8.8 | Galvanisé | 10 | 3 | 2.38 | 5 | Argent | 4 | 18 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête creuse, tête basse DIN 6912, acier (K1160), le numéro d'article est le suivant: K1160.406X45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1160.406X45.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Qualité
Corps de finition de surface
DK(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couleur principale
K(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1160.04X20 |
K1160.04X25 |
K1160.05X10 |
K1160.406X50 |
K1160.406X60 |
K1160.408X10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Qualité | Corps de finition de surface | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couleur principale | K (mm) | B=Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | 8.8 | brillant | 7 | 2 | 1.48 | 3 | Noir | 2.8 | 14 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | 8.8 | brillant | 7 | 2 | 1.48 | 3 | Noir | 2.8 | 14 | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | 8.8 | brillant | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | Noir | 3.5 | 5.8 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | 8.8 | Galvanisé | 10 | 3 | 2.38 | 5 | Argent | 4 | 18 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 6 | 60 | 8.8 | Galvanisé | 10 | 3 | 2.38 | 5 | Argent | 4 | 18 | ||
0.69 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 8.8 | Galvanisé | 13 | 4 | 2.88 | 6 | Argent | 5 | 4 |