Référence fabricant: K1145.06
Marque: KIPP
Prix: 0.13 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis nominale (M): 6
Qualité: 8
Corps de finition de surface: brillant
D=filetage: M6 mm
E: 11.05 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1145.06
Référence pièce
|
---|
K1145.06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | brillant | M6 | 11.05 | 5 | 10 | M6 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, acier (K1145), le numéro d'article est le suivant: K1145.06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1145.06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Qualité
Corps de finition de surface
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
G=Filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1145.03 |
K1145.04 |
K1145.05 |
K1145.08 |
K1145.10 |
K1145.12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 8 | brillant | M3 | 6.01 | 2.4 | 5.5 | M3 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 4 | 8 | brillant | M4 | 7.66 | 3.2 | 7 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 5 | 8 | brillant | M5 | 8.79 | 4 | 8 | M5 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | brillant | M8 | 14.38 | 6.5 | 13 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | brillant | M10 | 18.9 | 8 | 17 | M10 | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | brillant | M12 | 21.1 | 10 | 19 | M12 |