Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0700.2063
Référence pièce
|
---|
K0700.2063 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Version 2 | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Niveau de tri_1 | Niveau de tri_2 | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 jours | 6x0.75 | Acier | - | noir oxydé | Filetage RH | M6x0.75 | 11.05 | 3.2 | 10 | 2 | 3 | M6x0,75 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux fins DIN 439 (K0700), le numéro d'article est le suivant: K0700.2063.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0700.2063.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corps de finition de surface
Version 2
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Niveau de tri_1
Niveau de tri_2
G=Filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0700.06 |
K0700.061 |
K0700.08 |
K0700.208 |
K0700.2083 |
K0700.210 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Version 2 | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Niveau de tri_1 | Niveau de tri_2 | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | Galvanisé | Filetage RH | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | M6 | ||
0.69 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | Galvanisé | Filetage LH | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 22 | M6 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | Galvanisé | Filetage RH | M8 | 14.38 | 4 | 13 | 1 | 4 | M8 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | noir oxydé | Filetage RH | M8 | 14.38 | 4 | 13 | 2 | 4 | M8 | ||
0.16 € | 1 | 4 jours | 8x1 | Acier | - | noir oxydé | Filetage RH | M8x1 | 14.38 | 4 | 13 | 2 | 5 | M8x1 | ||
0.22 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | - | noir oxydé | Filetage RH | M10 | 18.9 | 5 | 17 | 2 | 6 | M10 |