Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0700.605
Référence pièce
|
---|
K0700.605 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Version 2 | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Niveau de tri_1 | Niveau de tri_2 | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | A4 | brillant | Filetage RH | M5 | 8.79 | 2.7 | 8 | 4 | 1 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux fins DIN 439 (K0700), le numéro d'article est le suivant: K0700.605.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0700.605.
Configurer
Propriétés de base
G=Filetage
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
Version 2
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Niveau de tri_1
Niveau de tri_2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0700.06 |
K0700.061 |
K0700.08 |
K0700.606 |
K0700.608 |
K0700.610 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | Version 2 | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Niveau de tri_1 | Niveau de tri_2 | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | Galvanisé | Filetage RH | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | M6 | ||
0.69 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | - | Galvanisé | Filetage LH | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 1 | 22 | M6 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | - | Galvanisé | Filetage RH | M8 | 14.38 | 4 | 13 | 1 | 4 | M8 | ||
0.16 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | A4 | brillant | Filetage RH | M6 | 11.05 | 3.2 | 10 | 4 | 2 | - | ||
0.35 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A4 | brillant | Filetage RH | M8 | 14.38 | 4 | 13 | 4 | 4 | - | ||
0.45 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A4 | brillant | Filetage RH | M10 | 18.9 | 5 | 17 | 4 | 6 | - |