Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1147.606
Référence pièce
|
---|
K1147.606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M6 | 11.05 | 8 | 4.9 | 10 | - |
Loading...
Matériau du composant | Polyamide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec filetage polyamide, type haut avec verrouillage, DIN 982 / acier inoxydable, similaires à DIN 982 (K1147), le numéro d'article est le suivant: K1147.606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1147.606.
Configurer
Propriétés de base
Qualité
G=Filetage
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
M(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1147.110 |
K1147.112 |
K1147.116 |
K1147.608 |
K1147.610 |
K1147.612 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | M10 | ||
1.36 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | M12 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M16 | 26.76 | 18 | 14.1 | 24 | M16 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M8 | 14.38 | 9.5 | 6.44 | 13 | - | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | - | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A4 | - | brillant | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | - |