Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1147.106
Référence pièce
|
---|
K1147.106 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M6 | 11.05 | 8 | 4.9 | 10 | M6 |
Loading...
Matériau du composant | Polyamide |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec filetage polyamide, type haut avec verrouillage, DIN 982 / acier inoxydable, similaires à DIN 982 (K1147), le numéro d'article est le suivant: K1147.106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1147.106.
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
M(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
G=Filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1147.105 |
K1147.108 |
K1147.110 |
K1147.112 |
K1147.116 |
K1147.120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M5 | 8.79 | 6.3 | 4.4 | 8 | - | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M8 | 14.38 | 9.5 | 6.44 | 13 | M8 | ||
0.93 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M10 | 18.9 | 11.5 | 8.04 | 17 | M10 | ||
1.36 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M12 | 21.1 | 14 | 10.37 | 19 | M12 | ||
2.19 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M16 | 26.76 | 18 | 14.1 | 24 | M16 | ||
4.53 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M20 | 32.95 | 22 | 16.9 | 30 | M20 |