Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1146.112
Référence pièce
|
---|
K1146.112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M12 | 21.1 | 12 | 6.6 | 19 | M12 |
Loading...
Forme | V |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrous hexagonaux avec filetage, verrouillage DIN 980 (K1146), le numéro d'article est le suivant: K1146.112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1146.112.
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Type
Vis nominale (M)
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
M(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
G=Filetage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1146.106 |
K1146.108 |
K1146.110 |
K1146.114 |
K1146.116 |
K1146.120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Matériau | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | M (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | G=Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M6 | 11.05 | 6 | 3.3 | 10 | M6 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M8 | 14.38 | 8 | 4.4 | 13 | M8 | ||
1.63 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M10 | 18.9 | 10 | 5.5 | 17 | M10 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M14 | 23.9 | 14 | 7.7 | 22 | M14 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M16 | 26.76 | 16 | 8.8 | 24 | M16 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | A2 | - | brillant | M20 | 32.95 | 20 | 11 | 30 | M20 |