Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1594.064
Référence pièce
|
---|
K1594.064 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Matériau du composant | Couleur du composant | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.88 € | 1 | 4 jours | 6 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 14 | 13.1 | 6.1 | 13 | 0.55 | 1 | 10 | 7.2 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Approbation / Certification | EHEDG |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Matériau du composant
Couleur du composant
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles