Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1594.162
Référence pièce
|
---|
K1594.162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Matériau du composant | Couleur du composant | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.91 € | 1 | 4 jours | 16 | 70 EPDM 253815 | blanc | 35 | 33.9 | 16.1 | 30 | 1.2 | 1.5 | 24 | 19.2 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Approbation / Certification | EHEDG |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous borgnes en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1594), le numéro d'article est le suivant: K1594.162.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1594.162.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Matériau du composant
Couleur du composant
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
R(mm)
S(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1594.042 |
K1594.044 |
K1594.051 |
K1594.052 |
K1594.054 |
K1594.164 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Filetage nominal (M) | Matériau du composant | Couleur du composant | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | R (mm) | S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 jours | 4 | 70 EPDM 253815 | blanc | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 9 | 0.45 | 1 | 7 | 4.8 | ||
10.88 € | 1 | 4 jours | 4 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 10.8 | 9.7 | 4.1 | 9 | 0.45 | 1 | 7 | 4.8 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | 5 | 70 EPDM 291 | Noir | 11.8 | 10.7 | 5.1 | 11 | 0.5 | 1 | 8 | 6 | ||
8.22 € | 1 | 4 jours | 5 | 70 EPDM 253815 | blanc | 11.8 | 10.7 | 5.1 | 11 | 0.5 | 1 | 8 | 6 | ||
11.26 € | 1 | 4 jours | 5 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 11.8 | 10.7 | 5.1 | 11 | 0.5 | 1 | 8 | 6 | ||
39.31 € | 1 | 4 jours | 16 | Fluoroprène XP 45 | bleu | 35 | 33.9 | 16.1 | 30 | 1.2 | 1.5 | 24 | 19.2 |