Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1473.2506X40
Référence pièce
|
---|
K1473.2506X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | Composant de finition de surface | K (mm) | H=Hauteur (mm) | Matériau du composant | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | 25 | passivé-bleu | 10 | 17 | Acier | 12 |
Loading...
Matériau | Plastique | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis à oreilles en plastique (K1473), le numéro d'article est le suivant: K1473.2506X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1473.2506X40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
Composant de finition de surface
K(mm)
H=Hauteur(mm)
Matériau du composant
D3(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1473.1804X15 |
K1473.20052X10 |
K1473.20052X15 |
K1473.32082X15 |
K1473.32082X20 |
K1473.32082X30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | Composant de finition de surface | K (mm) | H=Hauteur (mm) | Matériau du composant | D3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | 4 jours | 4 | 15 | 18 | passivé-bleu | 8 | 13 | Acier | 9 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 5 | 10 | 20 | brillant | 9 | 15 | Acier inoxydable | 10.6 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 5 | 15 | 20 | brillant | 9 | 15 | Acier inoxydable | 10.6 | ||
2.60 € | 1 | 4 jours | 8 | 15 | 32 | brillant | 13 | 22 | Acier inoxydable | 14 | ||
3.15 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | 32 | brillant | 13 | 22 | Acier inoxydable | 14 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | 8 | 30 | 32 | brillant | 13 | 22 | Acier inoxydable | 14 |