Angle de serrage, forme B, avec levier de serrage (K1049)

Angle de serrage, forme B, avec levier de serrage (K1049)
· Pour l'assemblage de deux profilés d'une même série

· Rotation libre et déplacement le long des rainures en desserrant la vis

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1049.0606
K1049.0808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

10.35 €

1 4 jours 6156.335.7247M6272713405

12.22 €

1 4 jours 820947.5329M8363618656

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I Forme B

Assistance technique