Angle de serrage, forme C, avec module de serrage excentrique (K1049)

Angle de serrage, forme C, avec module de serrage excentrique (K1049)
· Pour l'assemblage de deux profilés d'une même série

· Rotation libre et déplacement le long des rainures en desserrant la vis

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1049.0615
K1049.0820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)

47.59 €

1 4 jours 6156.335.72415273462736.25290

54.52 €

1 4 jours 820947.53220364483652.363100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier Type I
Forme C

Assistance technique