Angles de joint, type I (K1050)

Angles de joint, type I (K1050)
· Pour l'assemblage de deux profilés d'une même série

· Grâce à une vis, il est possible de la déplacer librement autour du palier

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1050.06
K1050.08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)

9.22 €

1 4 jours 6156.335.72476.527275

9.59 €

1 4 jours 820947.53298.835.2365.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Type I Version 2 type i

Assistance technique