Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | D=alésage | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H3 | L1 (mm) | T=profondeur d’alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7021 gris noir | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 2004 orange | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 6032 vert signal | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 5017 bleu | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 7035 gris clair | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | 40 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 6H8 | 16.5 | 31 | 13 | 5.5 | 15 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 7021 gris noir | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 2004 orange | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 6032 vert signal | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 5017 bleu | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 7035 gris clair | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
10.43 € | 1 | 4 jours | 50 | RAL 1021 jaune colza | 2 | 6H8 | 18 | 36 | 15 | 5.5 | 18.5 | 10 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 7021 gris noir | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 2004 orange | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 6032 vert signal | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 5017 bleu | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 7035 gris clair | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 3020 rouge trafic | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 63 | RAL 1021 jaune colza | 3 | 8H8 | 22 | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir | Forme(mm) | M | D3(mm) | 10 |
D4(mm) | M4 | H2 | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
D=alésage
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H3
L1(mm)
T=profondeur d’alésage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles