Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | D=alésage (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondeur d’alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 2004 orange | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 6032 vert signal | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 5017 bleu | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 21 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 1 | 5 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10.5 | 5 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 2004 orange | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 6032 vert signal | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 5017 bleu | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 26 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 2 | 6 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 2004 orange | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 6032 vert signal | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | trempé, rectifié et noir oxydé | - | RAL 5017 bleu | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 jours | 34 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 3 | 8 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17.5 | 7 | 14 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | C | Type-forme(mm) | avec graduation |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
Matériau du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
D=alésage(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondeur d’alésage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles