Boutons moletés, forme C, avec trou borgne taraudé (K1223)

Boutons moletés, forme C, avec trou borgne taraudé (K1223)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme C : trou borgne taraudé (plastique)

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1223.102206
K1223.102606
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

0.97 €

1 4 jours 22121367.5

1.00 €

1 4 jours 261720149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M6 Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable
Matériau du composant(mm) Plastique Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) C

Assistance technique