Boutons moletés, forme E, avec douilles filetées (K1223)

Boutons moletés, forme E, avec douilles filetées (K1223)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme E : douille taraudée (laiton ou acier)

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1223.202606
K1223.202608
K1223.212205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
T
(mm)

1.16 €

1 4 jours M626Acier17201410

2.23 €

1 4 jours M826Acier17201412

1.18 €

1 4 jours M522Laiton121366

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur du composant(mm) brillant
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) E

Assistance technique