Boutons champignon, antistatiques, filetage intérieur (K0251)

Boutons champignon, antistatiques, filetage intérieur (K0251)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Les éléments de manœuvre de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0251.110524

Référence pièce
K0251.110524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.48 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M5 Matériau du corps principal Autres Diamètre extérieur(Ø) 21
Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier Taille(mm) 1
Couleur principale(mm) RAL 9011 noir graphite D2(mm) 12 D3(mm) 19
H=Hauteur(mm) 21 H1(Nm) 10 T=profondeur de filetage(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, antistatiques, filetage intérieur (K0251), le numéro d'article est le suivant: K0251.110524.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0251.110524.

Assistance technique