Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1308.2004 |
K1308.2105 |
K1308.2506 |
K1308.3308 |
K1308.4010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | R (mm) | R1 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 4 jours | M4 | 20 | 10.8 | 19 | 8 | 3 | 0.45 | 10 | ||
10.35 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | 11.8 | 21 | 10 | 3 | 0.5 | 12 | ||
11.52 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 14.2 | 25 | 12 | 3 | 0.55 | 12 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | 18 | 33 | 15 | 4 | 0.7 | 16 | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 22.3 | 40 | 19 | 4 | 0.8 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Couleur principale(mm) | Poli |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
R(mm)
R1
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles