Référence fabricant: K0251.04
Marque: KIPP
Prix: 1.18 €
Délai de livraison: 4 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M4
Diamètre extérieur: 21 Ø
Corde acier: -
Matériau du composant: Acier mm
Capuchon de couleur: RAL 7021 gris noir mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0251.04
Référence pièce
|
---|
K0251.04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, filetage intérieur (K0251), le numéro d'article est le suivant: K0251.04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0251.04.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0251.0043 |
K0251.0045 |
K0251.0046 |
K0251.041 |
K0251.042 |
K0251.043 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 2004 orange | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.18 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |