Référence fabricant: K1286.105
Marque: KIPP
Prix: 1.54 €
Délai de livraison: 4 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M5
Diamètre extérieur: 21 Ø
Matériau du composant: Acier mm
Taille: 1 mm
Composant de finition de surface: passivé-bleu mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1286.105
Référence pièce
|
---|
K1286.105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Taille (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | Acier | 1 | passivé-bleu | 12 | 21 | 10 | 7.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Corps de finition de surface(mm) | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons champignon, filetage intérieur (K1286), le numéro d'article est le suivant: K1286.105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1286.105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Taille(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1286.104 |
K1286.1104 |
K1286.1105 |
K1286.1206 |
K1286.1308 |
K1286.206 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Taille (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | Laiton | 1 | brillant | 12 | 21 | 10 | 6 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | Acier inoxydable | 1 | brillant | 12 | 21 | 10 | 6 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | Acier inoxydable | 1 | brillant | 12 | 21 | 10 | 7.5 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier inoxydable | 2 | brillant | 14 | 25 | 12 | 9 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | Acier inoxydable | 3 | brillant | 18 | 33 | 16 | 12 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | Acier | 2 | passivé-bleu | 14 | 25 | 12 | 9 |