Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme A, vierges (K0147)

Poignées à paumes, DIN 6335, fonte grise, forme A, vierges (K0147)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme A : Ebauche

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0147.106
K0147.108
K0147.110
K0147.112
K0147.116
K0147.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3

0.76 €

1 4 jours 32122110

1.38 €

1 4 jours 40142614

1.97 €

1 4 jours 50183420

2.76 €

1 4 jours 63204225

5.04 €

1 4 jours 80255230

9.80 €

1 4 jours 100326538

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Forme(mm) A

Assistance technique