Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1017.52505X15 |
K1017.52505X20 |
K1017.53206X15 |
K1017.53206X20 |
K1017.53206X25 |
K1017.53206X30 |
K1017.53206X40 |
K1017.53206X50 |
K1017.54008X20 |
K1017.54008X25 |
K1017.54008X30 |
K1017.54008X40 |
K1017.54008X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.69 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
1.70 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.90 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | finition polie noire | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles