Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme B, percées (K0145) (K0145.204008)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme B, percées (K0145) K0145.204008

Détails du produit:

Référence fabricant: K0145.204008

Marque: KIPP

Prix: 4.84

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 40 Ø

Corps de finition de surface: chuté mm

D=alésage: 8 mm

D2: 14 mm

H=Hauteur: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0145.204008

Référence pièce
K0145.204008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

4.84 €

1 4 jours 40chuté81425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) B

Vous vous trouvez sur la page de Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme B, percées (K0145), le numéro d'article est le suivant: K0145.204008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0145.204008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0145.2040082
K0145.205010
K0145.2050102
K0145.206312
K0145.2063122
K0145.208016
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

8.40 €

1 4 jours 40Poli81425

5.66 €

1 4 jours 50chuté101832

9.56 €

1 4 jours 50Poli101832

7.91 €

1 4 jours 63chuté122540

12.35 €

1 4 jours 63Poli122540

11.85 €

1 4 jours 80chuté162550

Assistance technique