Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme C, trou borgne (K0145) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme C, trou borgne (K0145)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0145.304008
K0145.3040082
K0145.305010
K0145.3050102
K0145.306312
K0145.3063122
K0145.308016
K0145.3080162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

4.84 €

1 4 jours 40chuté81425141518

8.40 €

1 4 jours 40Poli81425141518

5.66 €

1 4 jours 50chuté101832201821

9.56 €

1 4 jours 50Poli101832201821

7.91 €

1 4 jours 63chuté122540252225

12.35 €

1 4 jours 63Poli122540252225

11.85 €

1 4 jours 80chuté162550302832

16.76 €

1 4 jours 80Poli162550302832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) C

Assistance technique