Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme D, filetage à tête fraisée (K0145) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme D, filetage à tête fraisée (K0145)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0145.404008
K0145.4040082
K0145.405010
K0145.4050102
K0145.406312
K0145.4063122
K0145.408016
K0145.4080162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.22 €

1 4 jours M840chuté148.42515

8.77 €

1 4 jours M840Poli148.42515

6.06 €

1 4 jours M1050chuté1810.53218

9.92 €

1 4 jours M1050Poli1810.53218

8.27 €

1 4 jours M1263chuté25134022

12.74 €

1 4 jours M1263Poli25134022

12.22 €

1 4 jours M1680chuté25175028

17.10 €

1 4 jours M1680Poli25175028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Forme(mm) D

Assistance technique