Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme D, filetage à tête fraisée (K0146) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme D, filetage à tête fraisée (K0146)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0146.4032062
K0146.4032063
K0146.4040082
K0146.4040083
K0146.4050102
K0146.4050103
K0146.4063122
K0146.4063123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

8.69 €

1 4 jours M632Poli126.4211011

7.83 €

1 4 jours M632grenaillé126.4211011

11.01 €

1 4 jours M840Poli148.4261414

9.90 €

1 4 jours M840grenaillé148.4261414

13.01 €

1 4 jours M1050Poli1810.5342018

11.70 €

1 4 jours M1050grenaillé1810.5342018

15.97 €

1 4 jours M1263Poli2013422522

14.36 €

1 4 jours M1263grenaillé2013422522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) D

Assistance technique