Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme E, trou borgne taraudé (K0146)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme E, trou borgne taraudé (K0146)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0146.5032062
K0146.5032063
K0146.5040082
K0146.5040083
K0146.5050102
K0146.5050103
K0146.5063122
K0146.5063123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E. D
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

8.69 €

1 4 jours M632Poli1221101215

7.83 €

1 4 jours M632grenaillé1221101215

11.01 €

1 4 jours M840Poli1426141518

9.90 €

1 4 jours M840grenaillé1426141518

13.01 €

1 4 jours M1050Poli1834201821

11.70 €

1 4 jours M1050grenaillé1834201821

15.97 €

1 4 jours M1263Poli2042252225

14.36 €

1 4 jours M1263grenaillé2042252225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) E

Assistance technique