Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (K0146) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (K0146)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0146.6032063X15
K0146.6032063X20
K0146.6032063X25
K0146.6032063X30
K0146.6032063X40
K0146.6032063X50
K0146.6040083X20
K0146.6040083X25
K0146.6040083X30
K0146.6040083X40
K0146.6040083X50
K0146.6050103X20
K0146.6050103X25
K0146.6050103X30
K0146.6050103X40
K0146.6050103X50
K0146.6063123X20
K0146.6063123X30
K0146.6063123X40
K0146.6063123X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

10.47 €

1 4 jours M63212211015

10.52 €

1 4 jours M63212211020

10.55 €

1 4 jours M63212211025

10.63 €

1 4 jours M63212211030

10.71 €

1 4 jours M63212211040

10.78 €

1 4 jours M63212211050

12.81 €

1 4 jours M84014261420

12.95 €

1 4 jours M84014261425

13.17 €

1 4 jours M84014261430

13.36 €

1 4 jours M84014261440

13.78 €

1 4 jours M84014261450

15.18 €

1 4 jours M105018342020

15.27 €

1 4 jours M105018342025

15.35 €

1 4 jours M105018342030

16.59 €

1 4 jours M105018342040

17.16 €

1 4 jours M105018342050

19.54 €

1 4 jours M126320422520

19.63 €

1 4 jours M126320422530

19.85 €

1 4 jours M126320422540

20.75 €

1 4 jours M126320422550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Couleur principale(mm) grenaillé
Forme(mm) L

Assistance technique