Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0613.5108 |
K0613.5110 |
K0613.7608 |
K0613.7610 |
K0613.7612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | M10 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | M8 | 76 | 19.5 | 28 | 13.5 | 20 | ||
2.45 € | 1 | 4 jours | M10 | 76 | 19.5 | 28 | 13.5 | 20 | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | M12 | 76 | 19.5 | 28 | 13.5 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles