Poignées à paumes avec filetage extérieur (K1089) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées à paumes avec filetage extérieur (K1089)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1089.43205X16
K1089.43205X20
K1089.43206X16
K1089.43206X20
K1089.43206X30
K1089.43208X16
K1089.43208X20
K1089.43208X30
K1089.43208X40
K1089.44006X20
K1089.44006X30
K1089.44008X20
K1089.44008X30
K1089.44008X40
K1089.44008X50
K1089.45008X20
K1089.45008X30
K1089.45008X40
K1089.45010X20
K1089.45010X30
K1089.45010X40
K1089.45010X50
K1089.46010X20
K1089.46010X30
K1089.46010X40
K1089.46010X50
K1089.46012X20
K1089.46012X30
K1089.46012X40
K1089.46012X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)
T1
(mm)

0.85 €

1 4 jours M53215112311161.5

0.99 €

1 4 jours M53215112311201.5

0.94 €

1 4 jours M63215112311161.5

0.97 €

1 4 jours M63215112311201.5

0.98 €

1 4 jours M63215112311301.5

0.98 €

1 4 jours M83215112311161.5

0.99 €

1 4 jours M83215112311201.5

1.04 €

1 4 jours M83215112311301.5

1.09 €

1 4 jours M83215112311401.5

0.99 €

1 4 jours M64015.71224.512.5201

1.00 €

1 4 jours M64015.71224.512.5301

1.02 €

1 4 jours M84015.71224.512.5201

1.09 €

1 4 jours M84015.71224.512.5301

1.12 €

1 4 jours M84015.71224.512.5401

1.15 €

1 4 jours M84015.71224.512.5501

1.25 €

1 4 jours M8502014.52915201.5

1.35 €

1 4 jours M8502014.52915301.5

1.38 €

1 4 jours M8502014.52915401.5

1.44 €

1 4 jours M10502014.52915201.5

1.50 €

1 4 jours M10502014.52915301.5

1.54 €

1 4 jours M10502014.52915401.5

1.64 €

1 4 jours M10502014.52915501.5

1.45 €

1 4 jours M106024183418.5201.5

1.69 €

1 4 jours M106024183418.5301.5

1.74 €

1 4 jours M106024183418.5401.5

1.82 €

1 4 jours M106024183418.5501.5

2.44 €

1 4 jours M126024183418.5201.5

2.60 €

1 4 jours M126024183418.5301.5

2.60 €

1 4 jours M126024183418.5401.5

2.73 €

1 4 jours M126024183418.5501.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) L

Assistance technique