Poignées à paumes avec filetage intérieur (K1089)

Poignées à paumes avec filetage intérieur (K1089)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1089.23205
K1089.23206
K1089.24008
K1089.25010
K1089.26012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

0.94 €

1 4 jours M53215112312141.5

0.98 €

1 4 jours M63215112312141.5

0.98 €

1 4 jours M840161324.512.5141.5

1.35 €

1 4 jours M105020142915142

1.99 €

1 4 jours M126024183418.5182

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) K

Assistance technique