Poignée étoile, plastique, forme K avec multiplicateur de force de serrage et douilles filetées (K1596)

Poignée étoile, plastique, forme K avec multiplicateur de force de serrage et douilles filetées (K1596)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1596.206
K1596.208
K1596.210
K1596.212
K1596.306
K1596.308
K1596.310
K1596.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)

15.47 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu24312122

15.88 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu25352322

17.64 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu30422727

19.02 €

1 4 jours M1263Acierpassivé-bleu35472827

20.82 €

1 4 jours M632Acier inoxydablebrillant24312122

21.36 €

1 4 jours M840Acier inoxydablebrillant25352322

23.97 €

1 4 jours M1050Acier inoxydablebrillant30422727

24.92 €

1 4 jours M1263Acier inoxydablebrillant35472827

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K T1(mm) 10

Assistance technique