Poignée étoile, plastique, forme L avec multiplicateur de force de serrage et filetage mâle (K1596) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée étoile, plastique, forme L avec multiplicateur de force de serrage et filetage mâle (K1596)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1596.406X10
K1596.406X20
K1596.408X15
K1596.408X30
K1596.410X20
K1596.410X30
K1596.412X20
K1596.412X30
K1596.506X10
K1596.506X20
K1596.508X15
K1596.508X30
K1596.510X20
K1596.510X30
K1596.512X20
K1596.512X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 L=longueur de filetage
(mm)

15.74 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu24312110

16.03 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu24312120

16.31 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu25352315

16.71 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu25352330

18.55 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu30422720

19.24 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu30422730

19.86 €

1 4 jours M1263Acierpassivé-bleu35472820

20.39 €

1 4 jours M1263Acierpassivé-bleu35472830

21.91 €

1 4 jours M632Acier inoxydablebrillant24312110

22.17 €

1 4 jours M632Acier inoxydablebrillant24312120

22.17 €

1 4 jours M840Acier inoxydablebrillant25352315

23.14 €

1 4 jours M840Acier inoxydablebrillant25352330

25.32 €

1 4 jours M1050Acier inoxydablebrillant30422720

25.88 €

1 4 jours M1050Acier inoxydablebrillant30422730

27.26 €

1 4 jours M1263Acier inoxydablebrillant35472820

28.22 €

1 4 jours M1263Acier inoxydablebrillant35472830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) L

Assistance technique