Boutons sphériques, biopolymère, avec filetage intérieur (K0253)

Boutons sphériques, biopolymère, avec filetage intérieur (K0253)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, industrie du meuble, traitement du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, résistant aux acides et aux bases

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0253.10106143
K0253.1010690
K0253.10208143
K0253.1020890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Taille
(mm)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)

3.66 €

1 4 jours M6251hêtre naturel1217253210

3.66 €

1 4 jours M6251RAL 7021 gris noir1217253210

4.15 €

1 4 jours M8322hêtre naturel15.519333.52.614

4.15 €

1 4 jours M8322RAL 7021 gris noir15.519333.52.614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Biopolymère

Assistance technique