Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme C, trou borgne (K0151)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme C, trou borgne (K0151)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0151.306
K0151.308
K0151.310
K0151.312
K0151.316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

2.35 €

1 4 jours 3261220101215

2.47 €

1 4 jours 4081425131518

3.52 €

1 4 jours 50101832171821

5.14 €

1 4 jours 63122040212225

9.22 €

1 4 jours 80162550252832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) C

Assistance technique