Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme E, trou borgne taraudé (K0151)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme E, trou borgne taraudé (K0151)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0151.506
K0151.508
K0151.510
K0151.512
K0151.516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

2.35 €

1 4 jours M6321220101215

2.47 €

1 4 jours M8401425131518

3.52 €

1 4 jours M10501832171821

5.14 €

1 4 jours M12632040212225

9.22 €

1 4 jours M16802550252832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) E

Assistance technique