Référence fabricant: K0156.05
Marque: KIPP
Prix: 5.45 €
Délai de livraison: 4 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M5
Corps principal, D.E. D: 25 Ø
D2: 10 mm
D3: 5.2 mm
H=Hauteur: 16.6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0156.05
Référence pièce
|
---|
K0156.05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 10 | 5.2 | 16.6 | 9 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées étoile, action rapide (K0156), le numéro d'article est le suivant: K0156.05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0156.05.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0156.06 |
K0156.08 |
K0156.10 |
K0156.12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 13.5 | 6.2 | 20.6 | 11 | ||
5.57 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 13.5 | 8.3 | 24.5 | 13 | ||
6.01 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 19 | 10.3 | 31.2 | 17 | ||
8.11 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 19 | 12.7 | 39.3 | 21 |